Bobina a lancio di corrente 48V DC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630
EAN
3250613346324
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Bobina lancio corrente x/P160-630 48Vdc HXA002H
Prezzo
145,07 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 357 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,44 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC0 - 0 V
-
Tensione di comando DC48 - 48 V
-
Tensione nominale d'impiego CA0 - 0 V
-
Tensione nominale in DC48 - 48 V
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA002H
Bobina a lancio di corrente 48V DC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Più documentazione