Bobina a lancio di corrente 220-240V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, x/P630 HXA004H
Bobina a lancio di corrente 220-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613346348
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
131,28 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 358 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto3,36 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC200 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione nominale d'impiego CA200 - 240 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA004H
Bobina a lancio di corrente 220-240V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, P630
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione