Contatto allarme bassa impedenza AL 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+
EAN
3250613346447
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Cont all x/P160-630 1no+nc 125Vac low HXA026H
Prezzo
136,70 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 315 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale IN0,10 A
-
Corrente nominale 230 V AC150,10 A
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.25 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.25 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp1500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Tensione nominale d'impiego CA125 - 125 V
Potenza
-
Perdita di potenza a IN3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA026H
Contatto allarme bassa impedenza AL 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB -
Catalogue
Catalogue en-GB 2025-09-04
PDF26,44 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB
Più documentazione