Commutatore Di Man. Motorizzato Con Modulo Di Tras. Autom. 4 Poli 100 A 18.5M HIC410A
EAN
3250613191245
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
3.994,13 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Contatti ausiliari 1 accessori disponibili
-
alotte coprimorsetti 2 accessori disponibili
-
Supporti portafrutti per guida DIN 2 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
Corrente
-
Corrente nominale100 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
Potenza
-
Corrente nominale fino a 400 V AC AC165000 W
Architettura
-
Numero di poli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale operativo
Manuale operativo International 2021-01-19
PDF5,29 MBManuale operativo de-DE 2021-01-19
PDF5,30 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2018-11-23
PDF2,23 MBManuale di installazione International 2020-04-14
PDF1,89 MBManuale di installazione de-DE 2020-04-14
PDF1,90 MBManuale di installazione it-IT 2020-04-14
PDF1,89 MB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kBDichiarazione di conformità 2024-10-21
PDF637,47 kB
Più documentazione