Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 630A 230V AC HIC463G
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Supporti portafrutti per guida DIN 1 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Tensione nominale d'impiego CA380 - 415 V
-
Corrente nominale IN630 A
-
Corrente di cortocircuito nominale condizionata Icc con fusibili gl-gG50 kA
-
Corrente operativa nominale fino a 400 V AC AC1414000 W
-
Numero di poli4
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Montaggio suPiastra di montaggio
-
La generazione di datiSÌ
-
Tipi di datiAllarmi, Misura elettrica, Stato On/Off
-
Formati dei datiMODBUS (RTU)
-
Volume giornaliero stimato di dati10 KB - 100 KB
-
Generazione di dati in tempo realeNo
-
Dati memorizzati sul dispositivoNo
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HIC463G
Commutatore manovra motorizzato modulo trasferimento automatico 4P 630A 230V AC
PDF -
Manuale di installazione
QuickStart HIC4xxG 125-630A DE
Manuale di installazione de-DE 2021-09-02
PDF4,23 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A EN
Manuale di installazione International 2021-09-02
PDF3,75 MB
QuickStart HIC4xxG 125-630A IT
Manuale di installazione it-IT 2021-09-02
PDF4,24 MB -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale zh-CN, en-GB, fr-FR 2016-12-05
PDF5,28 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB