Contatto ausiliario 1 NA + 1 NC progettato per l’installazione su commutatori di manovra motorizzati serie HIC 4 poli, con corrente nominale da 63 A a 630 A. Consentono la segnalazione remota dello stato operativo del dispositivo. Corrente nominale 5 A in 250 V AC.
EAN
3250613362928
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Contatto ausiliario 1NA+1NC per commutatori di manovra HIC 4P 63-160A HZI300
Prezzo
193,44 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Installazione, montaggio
-
Posizione di montaggio/collegamentoPagina
Connettività
-
Tipo di connessioneTerminale a vite
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
Serie
-
Altezza98 mm
-
Larghezza104 mm
-
Profondità36 mm
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HZI300
Contatto ausiliario 1NA+1NC per commutatori di manovra HIC 4P 63-160A
PDF -
Guida rapida utente finale
Guida rapida utente finale International 2018-09-04
PDF711,37 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-13
PDF573,94 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF288,71 kB
Più documentazione