Comando motore 100-110V AC/DC con autoreset con chiave per interruttore h3+ P250 HXT041HK
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Controllore per interruttore di trasferimento automatico 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 107 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
-
Tensione di comando AC100 - 110 V
-
Tensione di comando DC100 - 110 V
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Con funzione auto-resetSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXT041HK
Comando motore 100-110V AC/DC con autoreset con chiave per interruttore h3+ P250
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2024-03-08
PDF8,37 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori magnetotermici
Informazioni sui prodotti it-IT 2024-09-05
PDF113,54 kB
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF596,59 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF437,81 kB