Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 40kA 40A neutro regolabile HNT041JR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funzioni di blocco ed interblocco 5 product.page.accessories.products-available -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 3 product.page.accessories.products-available -
Adattatore per cavi dati ausiliari 2 product.page.accessories.products-available -
alotte coprimorsetti 6 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN40 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-22,50 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-22,50 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 220 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 240 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 380 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 415 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 690 V AC secondo IEC 60947-26 kA
-
Corrente nominale a 10°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 15°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 20°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 25°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 30°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 45°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 50°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 55°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 70°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 65°C secondo IEC 6094740 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Regolazione corrente del quadrante Ir116 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve21,9 - 400,0 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioLSI
-
Perdita di potenza a IN1,14 W
-
Potenza dissipata per polo In0,38 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Grado di inquinam./IEC 60664/IEC 60947-23
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
-
BloccabileSì
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Altezza165 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità97 mm
-
Azionamento a motore integratoNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Compatibile con RDC AOBSì
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSì
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)0,5 s, 1,5 s, 2,5 s, 5 s, 7,5 s, 9 s, 10 s, 12 s, 14 s, 16 s
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)50 ms, 100 ms, 200 ms, 300 ms, 400 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNT041JR
Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSI 4P 40kA 40A neutro regolabile
PDF -
Guide Utente Prodotto
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB -
Manuale Installazione Prodotto
Manuale di installazione International 2018-06-04
PDF2,86 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF598,25 kB -
ProductBimStep
CAD file for MCCB 250A 4P
File STEP International 2026-04-15
STP805,89 kB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF461,97 kBDichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB