Blocco differenziale P250 4poli 100A Idn regolabile HBT100H
EAN
3250613150815
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
950,45 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Funzioni di collegamento 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale100 A
-
Sensibilità IΔn30 mA, 100 mA, 300 mA, 1000 mA, 3000 mA, 6000 mA
Architettura
-
Numero di poli4
Protezione
-
Tipo di corrente residuaA
Condizioni di impiego
-
Tensione di isolamento nominale Ui500 V
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp6000 V
Connessione
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori rigidi35 - 185 mm²
-
Sezione morsetti di ingresso e uscita con viti, per conduttori flessibili35 - 150 mm²
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2022-03-09
PDF11,79 MB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2020-10-06
PDF128,42 kBDeclaration
Dichiarazione di conformità International 2022-01-21
PDF805,77 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-16
PDF434,14 kBDichiarazione di conformità en-GB 2023-11-16
PDF419,76 kB
Più documentazione