Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 4P 40kA 40A neutro regolabile HNT041GR
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Bobina di minima tensione 8 accessori disponibili -
blocco differenziale di tipo A per interruttori scatolati 3 accessori disponibili -
Adattatore per cavi dati ausiliari 2 accessori disponibili -
alotte coprimorsetti 6 accessori disponibili -
Sganciatore di tensione 5 accessori disponibili -
Funzioni di collegamento 5 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Corrente nominale40 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 415 V AC come da IEC 60947-240 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 230V IEC 60947-22,50 kA
-
Capacità di interruzione 1 polo 400V IEC 60947-22,50 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-240 kA
-
Corrente nominale a 10 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 15 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 20 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 25 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 30 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 35°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 40°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 45 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 50 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 55 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 60°C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 65 °C secondo IEC 6094740 A
-
Corrente nominale a 70 °C secondo IEC 6094740 A
-
Numero di poli4
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSinistra
-
Regolazione corrente del quadrante Ir116 A, 18 A, 20 A, 22 A, 25 A, 28 A, 32 A, 34 A, 37 A, 40 A
-
Intervallo di regolazione dell’attivatore di corto circuito con ritardo breve21,9 - 400,0 A
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioLSNI
-
Potenza dissipata totale1,14 W
-
Potenza dissipata per polo In0,38 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Numero di contatti ausiliari, invertitori0
-
Numero di contatti ausiliari NC0
-
Numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura0
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Temperatura d’esercizio-25 - 70 °C
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Tipo di connettoreMorsetto
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Altezza165 mm
-
Larghezza140 mm
-
Profondità97 mm
-
Azionamento a motore integratoNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Compatibile con RDC AOBSÌ
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSÌ
-
Posizione dell'alimentazioneBidirezionale
-
Protezione contro i sovraccarichi di lunga durata (ltd): ritardo (tr)5 s
-
Protezione di breve durata (std): corrente (Isd)1,5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10
-
Protezione di breve durata (std): ritardo (tsd)100 ms
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante15
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HNT041GR
Interruttore automatico scatolato h3+ P250 LSnI 4P 40kA 40A neutro regolabile
PDF -
Manuale operativo
Communication manual for h3+ Moulded case circuit breaker up to 250A (DE, 2019-01)
Manuale operativo de-DE 2019-01-31
PDF5,94 MB
Manuale operativo it-IT 2020-01-01
PDF3,58 MB
Operating manual International 2020-09-21
Manuale operativo International 2020-09-21
PDF13,53 MB -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2018-06-04
PDF2,04 MB
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3+ interruttori scatolati versioni non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF598,25 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
File STEP
CAD file for MCCB 250A 4P
File STEP International 2023-11-24
STP805,89 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF349,41 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF461,97 kB