Interruttore automatico scatolato h3+ P250 solo magnetico 3P 70kA 200A HET200BR
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Funzioni di blocco ed interblocco 5 product.page.accessories.products-available -
Maniglia con interblocco per interruttore di potenza 1 product.page.accessories.products-available -
Funzioni di collegamento 4 product.page.accessories.products-available -
Sganciatore di tensione 5 product.page.accessories.products-available -
Bobina di minima tensione 8 product.page.accessories.products-available -
Adattatore per cavi ausiliari 3 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
Caratteristiche tecniche
-
Corrente nominale IN200 A
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 400 V AC secondo IEC 60947-270 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 240 V AC come da IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 230 V AC secondo IEC 60947-285 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 660 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruz. estremo in cortocircuito Icu a 690 V AC come da IEC 60947-26 kA
-
Potere di interruzione di servizio Ics a 400 V AC secondo IEC 60947-250 kA
-
Numero di poli3
-
Elemento di controllo/comandoManetta
-
Tipo di costruzione del dispositivoFissa incorporata
-
Posizione del neutroSenza neutro
-
Frequenza50 - 60 Hz
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp8000 V
-
Tensione di isolamento nominale Ui800 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 690 V
-
Unità di sgancioMAG
-
Perdita di potenza a IN36 W
-
Durata elettrica e numero di cicli10000
-
Numero di manovre40000
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
-
Sezione conduttore flessibile35 - 150 mm²
-
Sezione conduttore rigido35 - 185 mm²
-
Coppia di serraggio nominale12 - 12 Nm
-
Posizione di montaggio/collegamentoAnteriore
-
BloccabileSì
-
Materiale del cavoRame, Alluminio
-
Altezza165 mm
-
Larghezza105 mm
-
Profondità97 mm
-
Compatibile con RDC AOBNo
-
Adatto per guida DINNo
-
Idoneo per quadro di distribuzioneSì
-
Protezione istantanea (li): coefficiente di regolazione del quadrante6, 8, 10, 12
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HET200BR
Interruttore automatico scatolato h3+ P250 solo magnetico 3P 70kA 200A
PDF -
Manuale Installazione Prodotto
Manual for moulded case circuit breaker h3+ P250 (Date: 2020-03)
Manuale di installazione International 2015-11-02
PDF4,67 MB -
ProductBimStep
CAD file for MCCB 250A 3P
File STEP International 2026-04-15
STP640,83 kB -
Manuali Prodotto
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,21 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-04-25
PDF461,97 kBDichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF346,64 kB