Cavo interblocco meccanico lunghezza 1,5m per interruttori h3+ P160, P250, P630 HXB071H
Cavo per interblocco meccanico a cavo di 2 interruttori automatici scatolati h3+ fino a 630 A. Permette il collegamento tra dispositivi anche non adiacenti, garantendo il blocco meccanico reciproco in caso di posizione ON o TRIP. Lunghezza: 1,5 metri.
EAN
3250613112943
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
62,61 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 289 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXB071H
Cavo interblocco meccanico lunghezza 1,5m per interruttori h3+ P160, P250, P630
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2021-08-02
PDF9,97 MB
Notice Interverrouillage disj h250-h1000
Manuale di installazione International 2013-02-06
PDF3,58 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione