Bobina Di Minima Tensione Per x160-P160-x250-P250-x630-P630 100-120 V Ac HXA013H
EAN
3250613346386
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
183,86 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto1,40 VA
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC110 - 120 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
Funzioni
-
RitardatoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Più documentazione