Bobina a lancio di corrente 200-240 V AC compatibile con interruttori scatolati h3 h1000. Consente l’apertura dell’interruttore tramite impulso superiore al 70% della tensione nominale. Ideale per interventi a distanza, con collegamenti tramite morsetti a molla per cavi 0,5-1,25 mm². Richiede reset manuale e blocca la chiusura manuale finché attiva.
EAN
3250613369446
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Bobina a lancio di corrente 200-240V AC per interruttore scatolato h3 h1000 HXC004H
Prezzo
199,34 €
/ pezzo
*
Ricambio: verificare la disponibilità con il proprio grossista di materiale elettrico
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Proprietà tecniche
Potenza
-
Assorbimento potenza di spunto3,36 VA
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Condizioni di impiego
-
Tensione di comando AC220 - 240 V
-
Tensione di comando DC0 - 0 V
-
Tensione nominale d'impiego CA220 - 240 V
-
Tensione nominale in DC0 - 0 V
Frequenza
-
Frequenza50 - 60 Hz
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto HXC004H
Bobina a lancio di corrente 200-240V AC per interruttore scatolato h3 h1000
PDF -
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2013-04-24
PDF1,48 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato h3 interruttori scatolati sganciatori elettronici non comunicanti
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF569,00 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-06-20
PDF329,36 kB
Dichiarazione di conformità en-US 2026-07-14
PDF343,86 kB
Più documentazione