Contatto ausiliario bassa impedenza AX 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+ HXA025H
Contatto ausiliario AX a bassa impedenza 1 NO + 1 NC 125 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Segnalano a distanza la posizione dei contatti principali dell’interruttore automatico (aperto/chiuso). Progettati per impianti di controllo e monitoraggio. Collegamento semplice tramite morsetti a molla per cavi rigidi o flessibili.
EAN
3250613346430
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
46,96 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 316 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale 230 V AC150
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
Condizioni di impiego
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Potenza
-
Potenza dissipata totale3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV1
-
Numero di contatti NC0
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA025H
Contatto ausiliario bassa impedenza AX 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Più documentazione