Contatti Allarme Per x160-P160-x250-P250-x630-P630, 1 Na + 1 Nc 250 V Ac HXA024H
EAN
3250613346423
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
98,24 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale3 A
-
Corrente nominale 230 V AC153 A
Connettività
-
Tipo di connettoreQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.25 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.25 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp1500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Potenza
-
Potenza dissipata totale3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Protezione
-
Grado di protezione IPIP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Manuale di installazione
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF2,80 MB -
Guida
Guida International 2023-11-16
PDF48,75 MBGuida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MBGuida de-DE 2020-09-23
PDF39,42 MBGuida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Più documentazione