Kit 3 setti separatori fasi H100mm h3 x630, h3+ P630 3P, 4P HYW019H
Kit composto da 3 setti separatori di fase con altezza 100 mm, compatibile con interruttori automatici scatolati h3 x630 e h3+ P630 a 3 e 4 poli. Favorisce un maggiore isolamento tra le fasi, contribuendo alla protezione dell’impianto in applicazioni ad alta corrente.
EAN
3250613201050
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
14,64 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 79 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Architettura
-
Numero di poli4
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HYW019H
Kit 3 setti separatori fasi H100mm h3 x630, h3+ P630 3P, 4P
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione