Kit 3 morsetti per cavi Cu/Al 1x35-300 mm² per h3 x630, h3+ P630 3P HYW001H
Kit di 3 morsetti per cavi in rame o alluminio per interruttori scatolati h3 x630 e h3+ P630 a 3 poli, compatibili con conduttori da 1x35 a 300 mm². Permettono connessioni robuste e sicure, ideali per impianti con elevate correnti nominali e configurazione compatta.
EAN
3250613200954
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
139,08 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 36 accessori disponibili
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale630 A
Architettura
-
Numero di poli3
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HYW001H
Kit 3 morsetti per cavi Cu/Al 1x35-300 mm² per h3 x630, h3+ P630 3P
PDF -
Manuale di istruzioni
Manuale di istruzioni International 2025-01-21
PDF10,29 MB
Manuale di istruzioni International 2025-05-06
PDF445,41 kB -
Appendice tecnica (singolo prodotto)
Appendice tecnica (singolo prodotto) de-DE 2021-10-20
PDF847,80 kB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Technischer Katalog
Leistungsschalter bis 630A h3+
PDF50,83 MB
Più documentazione