Contatto allarme bassa impedenza AL 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+ HXA026H
Contatto ausiliario AL a bassa impedenza 1 NO + 1 NC 125 V AC compatibili con interruttori scatolati h3 x160, x250, x630 e h3+ P160, P250, P630. Segnalano l’intervento dell’interruttore per sovraccarico, cortocircuito o attivazione di bobina. Ideali per sistemi di allarme e diagnostica remota. Collegamento semplice tramite morsetti a molla per cavi rigidi o flessibili.
EAN
3250613346447
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
123,70 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Adattatore per cavi ausiliari 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 316 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Corrente
-
Corrente nominale0,10 A
-
Corrente nominale 230 V AC150,10 A
Connettività
-
Tipo di connessioneQuickConnect
-
Tipo di montaggio/installazioneMontaggio a scatto
Connessione
-
Tipo di contatto1NC+1NO
-
Sezione conduttore flessibile0.5 - 1.25 mm²
-
Sezione conduttore rigido0.5 - 1.25 mm²
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale di tenuta d'impulso Uimp1500 V
-
Tipo di tensione di alimentazioneAC/DC
Potenza
-
Potenza dissipata totale3 W
Equipaggiamento
-
Numero di contatti INV0
-
Numero di contatti NC1
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP4X
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto HXA026H
Contatto allarme bassa impedenza AL 1 NO + 1 NC 125V AC per h3 e h3+
PDF -
Manuale di installazione
Manual for HXA0xx - Shunt trip, undervoltage release (Date: 2020-06)
Manuale di installazione International 2017-06-20
PDF6,65 MB -
Guida
Guida de-DE 2020-01-29
PDF42,20 MB
Handbook it-IT 2017-09-21
Guida it-IT 2023-03-23
PDF38,90 MB
Technical catalogue
h3+ Moulded Case Circuit breakers up to 630A
PDF48,86 MB
Più documentazione