Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 450 X 600 Mm Ral9010 FN020E
EAN
3250610189306
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Non più disponibile
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Base / elemento base / zoccolo 2 accessori disponibili -
Guida DIN 2 accessori disponibili -
Sistema barra 8 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 3 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 6 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 13 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza120 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità450 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
ColoreBianco puro
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoNo
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Product datasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FN020E
Quadro Plus Gruppo Base Testata Dimensioni 450 X 600 Mm Ral9010
PDF -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF474,16 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2021-12-09
PDF529,86 kB
Più documentazione