Quadro a pavimento doppio scompartimento in poliestere orion plus quadri e armadi con porta cieca, grado di protezione IP66, altezza 1450 mm (alto 450 / basso 750), larghezza 600 mm e profondità 300 mm. Caratterizzato da una corrente di impiego di 250 A, corrente di corto circuito 25 kA, una tensione di impiego di 400 V e una tensione di isolamento di 690 V. Realizzato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, colore RAL 7035. Conforme alla norma CEI EN 62208.
EAN
3250610672549
Marchio
Hager
Confezione
1 pezzo
Quadro in poliestere doppio a pavimento porta cieca H1450 L600 P300 orion plus FL342B
Prezzo
2.312,08 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Piastra di fondo 4 accessori disponibili -
Chiave per quadro/armadio 1 accessori disponibili -
Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili -
Guida DIN 3 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 5 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 6 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1450 mm
-
Larghezza600 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi1,50 mm
Protezione
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file8
Installazione, montaggio
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Materiali
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
Porta / coperchio
-
Numero di porte del quadro elettrico2
-
Numero di serrature2
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
Corrente
-
Corrente nominale IN630 A
Condizioni di impiego
-
Tensione nominale400-400 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL342B
Quadro in poliestere doppio a pavimento porta cieca H1450 L600 P300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB
Più documentazione