Piastra di fondo in materiale isolante per quadri orion plus poliestere di altezza 750 mm e larghezza 500 mm. Fissaggio della piastra è estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610673010
Marchio
Hager
Confezione
2 Pezzi
Piastra di fondo materiale isolante H750 L500 orion plus poliestere FL551E
Prezzo
107,58 €
/ pezzo
*
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Accessori per montaggio 1 accessori disponibili
Prodotti compatibili
-
Prodotto principale alternativo 8 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Prodotto principale alternativo
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza735 mm
-
Larghezza495 mm
-
Profondità6 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL551E
Piastra di fondo materiale isolante H750 L500 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB
Più documentazione