The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Bocchiotti
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • catalog.pagelevel.title_breadcrumb.home
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere cassette
    • FL704E
    Pannello frontale cieco per orion plus altezza 50 mm e larghezza 600 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
    EAN
    3250610672167
    catalog.pageproduct.product.info.brand
    Hager
    m/p imballo
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • orion plus polies­tere cassette
    • Vedere di più

    Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus FL704E

    Prezzo
    16,55 €
    / pezzo *
    16,55 €
    / pezzo *
    catalog.product_page.transfer_button.label
    catalog.product_page.add_to_list_button
    catalog.product_page.add_to_list_button

    catalog.lists.product_addition.login_popup.title

    catalog.lists.product_addition.login_popup.descriptive_text

    catalog.lists.product_addition.login_popup.account_creation_button catalog.lists.product_addition.login_popup.login_button

    catalog.transfer_popup.title

    catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text

    Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus

    FL704E

    • Caratteristiche tecniche
    • catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
    • Documentazione
    • Più prodotti

    Caratteristiche tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Serie
    • Altezza
      50 mm
    • Larghezza
      600 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30

    catalog.pageproduct.title_sustainability.h2

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3

    REACH declaration FL704E
    PDF
    RoHS report FL704E
    PDF

    Documentazione

    • Immagine prodotto

      Immagine FL704E | Hager Bocchiotti

      Immagine prodotto FL704E

    • GeneratedProductDatasheet

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL704E | Hager Bocchiotti

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL704E

      Pannello frontale cieco H50 L600 orion plus

      PDF
    • Dichiarazione CE Prodotto

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Bocchiotti

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione

    Scopri gli altri prodotti di questa gamma

      5
    • 1
      FL326A - Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L600 orion plus lamiera e poliestere
      FL326A
      Piastra di fondo regolabile in lamiera H200 L600 orion plus lamiera e poliestere
      Prezzo
      76,23 €
      / pezzo *
      76,23 €
      / pezzo *
    • 2
      FL97Z - Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus
      FL97Z
      Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus
      Prezzo
      10,60 €
      / pezzo *
      10,60 €
      / pezzo *
    • 3
      FL95Z - Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus
      FL95Z
      Kit inserto di chiusura doppia aletta 3mm orion plus
      Prezzo
      7,82 €
      / pezzo *
      7,82 €
      / pezzo *
    • 4
      FL983A - Kit telaio completo per interruttori modulari 4x18 moduli H650 L400 orion plus
      FL983A
      Kit telaio completo per interruttori modulari 4x18 moduli H650 L400 orion plus
      Prezzo
      190,42 €
      / pezzo *
      190,42 €
      / pezzo *
    • 5
      FL984A - Kit telaio completo per interruttori modulari 4x24 moduli H650 L500 orion plus
      FL984A
      Kit telaio completo per interruttori modulari 4x24 moduli H650 L500 orion plus
      Prezzo
      210,94 €
      / pezzo *
      210,94 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti