The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Italia
  • Contatti
Immagine Logo | Hager Italia
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • https://hager.com/it/ricerca
  • Menu
    • Prodotti
    • Soluzioni
    • Strumenti digitali
    • Formazione e supporto
    • Chi siamo
    Account
    • Home Page
    • Catalogo
    • Hager - Quadri e armadi univer­sali
    • Polies­tere
    • orion plus polies­tere quadri e armadi
    • FL710E
    Pannello frontale cieco per orion plus altezza 150 mm e larghezza 500 mm. Realizzato in robusta resina, questo pannello garantisce protezione e durabilità, chiude efficacemente gli spazi non utilizzati, consentendo un adattamento preciso a diverse configurazioni di quadri.
    EAN
    3250610673232
    Marchio
    Hager
    Confezione
    1 pezzo
    • orion plus polies­tere quadri e armadi

    Pannello frontale cieco H150 L500 orion plus FL710E

    Prezzo
    52,62 €
    / pezzo *
    52,62 €
    / pezzo *
    Trova un distributore
    Aggiungi a una lista
    Aggiungi a una lista

    Accedi per creare una lista prodotti

    Devi accedere al tuo account myHager per creare delle liste prodotti

    Creare un account Accedi

    Scegli il tuo distributore

    Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.

    Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui

    Pannello frontale cieco H150 L500 orion plus

    FL710E

    • Proprietà tecniche
    • Valore ambientale
    • Documenti
    • Più prodotti
    Scarica la scheda tecnica

    Proprietà tecniche

    Connet­tività
    • Tipo di montag­gio/in­stal­lazione
      Fissaggio a vite
    Materiali
    • Materiale
      Acrilonitrile-Butadiene-S­tirene (ABS)
    • Trat­tamento
      Non trat­tato
    • Colore prodotto
      Grigio chiaro
    • Codice RAL
      7035
    Serie
    • Altezza
      150 mm
    • Larghezza
      500 mm
    Protezione
    • Classe di protezione dall'in­gresso (IP)
      IP30

    Valore ambientale

    Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.

    Conformità ROHS Sì
    Conformità REACH – SVHC free Sì
    Senza alogeni Sì

    Certificazioni e documenti

    REACH declaration FL710E
    PDF
    RoHS report FL710E
    PDF

    Documenti

    • Immagine prodotto

      Immagine FL710E | Hager Italia

      Immagine del prodotto FL710E

    • Scheda tecnica del prodotto

      Immagine Hager Scheda tecnica del prodotto FL710E | Hager Italia

      Hager Scheda tecnica del prodotto FL710E

      Pannello frontale cieco H150 L500 orion plus

      PDF
    • Informazioni sui prodotti

      Immagine Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali | Hager Italia

      Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali

      Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16

      PDF
      387,59 kB
    • Dichiarazione di conformità

      Immagine Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22 | Hager Italia

      Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22

      PDF
      306,95 kB
    Più documentazione

    Scopri di più su questa gamma di prodotti

      5
    • 1
      FL512B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L1100 P300 orion plus
      FL512B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      2.199,97 €
      / pezzo *
      2.199,97 €
      / pezzo *
    • 2
      FL510B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H550 L1100 P300 orion plus
      FL510B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H550 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      1.667,31 €
      / pezzo *
      1.667,31 €
      / pezzo *
    • 3
      FL511B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H850 L1100 P300 orion plus
      FL511B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H850 L1100 P300 orion plus
      Prezzo
      1.944,83 €
      / pezzo *
      1.944,83 €
      / pezzo *
    • 4
      FL507B - Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L850 P300 orion plus
      FL507B
      Quadro in poliestere a parete con porta trasparente H1150 L850 P300 orion plus
      Prezzo
      1.734,68 €
      / pezzo *
      1.734,68 €
      / pezzo *
    • 5
      FL520B - Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L600 P300 orion plus
      FL520B
      Quadro in poliestere a pavimento con porta traspar. H600 L600 P300 orion plus
      Prezzo
      1.366,57 €
      / pezzo *
      1.366,57 €
      / pezzo *
    *Tutti i dati forniti sono suscettibili di variazioni. I prezzi indicati sono da intendersi IVA esclusa.

    Catalogo

    • Prodotti Hager 
    • Prodotti Bocchiotti

    Azienda

    • Chi siamo
    • Soluzioni
    • News
    • Sostenibilità
    • Formazione
    • Rassegna stampa

    Servizi e supporto

    • Cataloghi e brochures
    • App
    • Software
    • Documentazione tecnica
    • Dove siamo
    • Contatti
    • Carriera

    Chi è Hager Bocchiotti

    Hager Bocchiotti fornisce soluzioni e servizi per installazioni elettriche in ambito terziario, industriale e residenziale. La nostra gamma di soluzioni si estende dalla distribuzione dell’en

    ergia alla gestione dei cavi e dall’automazione degli edifici all’e-mobility.

    Scopri di più sul Gruppo Hager

    Iscriviti alla newsletter

    • Utilizzo dei Cookie
    • Informative sulla privacy
    • Condizioni generali di vendita
    • Imprint
    • Segnala una vulnerabilità

    Hager Bocchiotti