Quadro in poliestere a pavimento con porta cieca H1200 L850 P300 orion plus FL327B
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Scopri tutti i nostri rivenditori sulla mappa: clicca qui
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Guida DIN 1 accessori disponibili -
Pannelli sfinestrati / Kit per MCB / MCCB 4 accessori disponibili -
Piastra di fondo 6 accessori disponibili -
Piastra cieca per armadio 3 accessori disponibili -
Chiave per quadro/armadio 1 accessori disponibili -
Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza1200 mm
-
Larghezza850 mm
-
Profondità300 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP65
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file7
-
Montaggio suInstallazione a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN630 A
-
Tensione nominale400-400 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL327B
Quadro in poliestere a pavimento con porta cieca H1200 L850 P300 orion plus
PDF -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf
Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.
PDF167,16 kB -
Dichiarazione di conformità
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF335,92 kB