Porta cieca in poliestere, Orion.Plus, H1050 W750 mm FL387B
EAN
3250610672730
Marca
Hager
Confezione
1 pezzo
Prezzo
636,94 €
/ pezzo
*
Accedi per creare un elenco di prodotti
Devi accedere al tuo account myHager per creare elenchi di prodotti
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Inserto per serratura 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
Serie
-
Altezza1050 mm
-
Larghezza750 mm
-
Profondità35 mm
Porta / coperchio
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta a serratura
-
Numero di serrature1
Materiali
-
Codice RAL7035
-
ColoreGrigio chiaro
-
MaterialePlastica
Equipaggiamento
-
Numero di sezioni in larghezza1
Protezione
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Grado di protezione IPIP65
-
Tipo di bloccaggio3 lati 8 mm
Installazione, montaggio
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Più documentazione