Piastra di fondo in lamiera per quadri e armadi orion plus poliestere di altezza 1050 mm e larghezza 750 mm. Fissaggio della piastra estremamente versatile e sicuro, potendo essere installata direttamente sul fondo del quadro oppure su apposite guide di scorrimento, utilizzando le squadrette FL450A.
EAN
3250610672945
catalog.pageproduct.product.info.brand
Hager
m/p imballo
1 pezzo
Piastra di fondo in lamiera H1050 L750 orion plus poliestere FL522E
Prezzo
224,80 €
/ pezzo
*
catalog.transfer_popup.title
catalog.product_page.tranfer_popup.descriptive_text
product.page.accessories.title
product.page.accessories.associated-products
-
Accessori per montaggio 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 7 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
Caratteristiche tecniche
Serie
-
Altezza1080 mm
-
Larghezza743 mm
-
Profondità2 mm
Materiali
-
MaterialeAcciaio
-
TrattamentoZincato Sendzimir
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
Documentazione
-
Immagine prodotto
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Scheda tecnica del prodotto FL522E
Piastra di fondo in lamiera H1050 L750 orion plus poliestere
PDF -
Informazioni Marketing Prodotto
Voce di capitolato orion plus armadi quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2026-10-16
PDF387,59 kB -
Dichiarazione CE Prodotto
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-10-19
PDF707,52 kB
Più documentazione