Quadro in poliestere a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus FL204B
Scegli il tuo distributore
Seleziona il distributore per acquistare presso il suo store online ai prezzi a te riservati.
Completa il tuo sistema
Accessori associati
-
Ventola per armadio 3 accessori disponibili -
Accessori per montaggio 4 accessori disponibili -
Guida DIN 1 accessori disponibili -
Porta vetro / cieca 2 accessori disponibili -
Riscaldamento per armadio 4 accessori disponibili -
Chiave per quadro/armadio 1 accessori disponibili
Completa il tuo sistema
Proprietà tecniche
-
Altezza350 mm
-
Larghezza300 mm
-
Profondità160 mm
-
Spessore dei fianchi2 mm
-
Classe di protezione dall'ingresso (IP)IP66
-
Classe protezioneIsolamento classe II
-
Tipo di bloccaggio3 lati 7 mm, Serratura a chiave
-
Resistenza agli urti IKIK10
-
Numero di sezioni in larghezza1
-
Numero di aperture della flangia0
-
Numero di file2
-
Montaggio suMontaggio a parete
-
Adatto per l'uso esternoSÌ
-
ColoreGrigio chiaro
-
Codice RAL7035
-
TrattamentoNon trattato
-
MaterialePoliestere rinforzato con fibra di vetro
-
Finitura superficialeOpaco
-
Numero di porte del quadro elettrico1
-
Numero di serrature1
-
Porta/frontale trasparenteNo
-
Tipo di porta quadro elettricoPorta singola
-
Corrente nominale IN125 A
-
Tensione nominale400-400 V
Valore ambientale
Ci impegniamo a migliorare le nostre prestazioni ambientali riducendo la nostra impronta ecologica e agendo al tempo stesso come facilitatore della sostenibilità per i nostri clienti.
Certificazioni e documenti
Documenti
-
Immagine prodotto
-
Scheda tecnica del prodotto
Hager Scheda tecnica del prodotto FL204B
Quadro in poliestere a parete con porta cieca H350 L300 P160 orion plus
PDF -
Manuale di installazione
6L488400_6 (Orion Plus)
Manuale di installazione International 2020-02-10
PDF13,92 MB -
Informazioni sui prodotti
Voce di capitolato orion plus cassette quadri universali
Informazioni sui prodotti it-IT 2025-01-30
PDF385,48 kB -
Oggetti BIM Revit
Range : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 160mm. Italiano - Hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA2,46 MBRange : Prion plus poliestere cassette. Quadri universali da parete IP66 prof. 160mm. Italiano - Non hosted family - REVIT Family 2020 - V2022
Oggetti BIM Revit it-IT 2024-01-18
RFA2,52 MB -
Scheda tecnica di prodotto
UK_HAGER_TDS_OrionPlusGRP.pdf
Technical data sheet including torque settings and dimension for our Orion Plus GRP Enclosure.
PDF167,16 kB -
Dichiarazione di conformità
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-07-06
PDF195,93 kB
Declaration
Dichiarazione di conformità International 2022-02-24
PDF818,77 kB
Dichiarazione di conformità en-GB 2026-07-22
PDF366,94 kB