Proiet­tori LED per illu­mi­nare gli accessi esterni al meglio

Un'intera gamma di auto­ma­tismi d'illu­mi­na­zione per garan­tire comfort e sicu­rezza in ogni situa­zione

Automatismi per edifici Hager Bocchiotti

Proiet­tori LED

Comfort e adat­ta­bi­lità

Semplice ed effi­cace, la nostra gamma di proiet­tori e faretto LED è composta da 18 refe­renze ed offre comfort e sicu­rezza in ogni situa­zione. Taglia, colore, potenza, con o senza rile­va­tore di movi­mento permet­tono ai proiet­tori LED di adat­tarsi ed illu­mi­nare ambienti esterni come ingressi, passi carrai, terrazze, giar­dini e parcheggi.
Proiettori LED Hager Bocchiotti

Illu­mi­nare
con intel­li­genza

Moderni e compatti i proiet­tori LED Hager Bocchiotti si adat­tano a qualunque ambiente

Design semplice e funzio­nale

I nostri proiet­tori LED sono moderni e compatti, e si adat­tano ad ogni appli­ca­zione esterna.

Faci­lità d’instal­la­zione

Il sistema di montaggio consente di fissare facil­mente la base, e poi di aggan­ciare in un clic il proiet­tore.

Per tutte le appli­ca­zioni

L’orien­ta­mento multi­di­re­zio­nale del proiet­tore e del rile­va­tore, se presente, consente l’adat­ta­mento a qualunque ambiente.
separator_of

Rile­va­tori

Risparmio ener­ge­tico e comfort assi­cu­rati

Grazie alla sempli­cità d’instal­la­zione ed alla tecno­logia avan­zata, la gamma dei nostri rile­va­tori consente di rispar­miare energia miglio­rando il comfort
Rilevatori  Hager Bocchiotti

Rile­va­zione intel­li­gente e risparmio ener­ge­tico

I rile­va­tori di movi­mento Hager Bocchiotti, consen­tono una rile­va­zione a 360° per una totale sicu­rezza degli esterni. La tempo­riz­za­zione, inoltre, consente di defi­nire il tempo di accen­sione desi­de­rato evitando consumi ener­ge­tici inde­si­de­rati.

Faci­lità d’instal­la­zione

Il sistema di montaggio consente di fissare facil­mente la base, e poi di aggan­ciare in un clic il rile­va­tore.

Compa­ti­bi­lità

I nostri rile­va­tori funzio­nano con tutti i tipi d’illu­mi­na­zione a LED assi­cu­rando la gestione auto­ma­tica dell’illu­mi­na­zione e garan­tendo affi­da­bi­lità, comfort e presta­zioni.

Rile­va­zione effi­cace

La rile­va­zione di movi­mento è sempre precisa e puntuale. Inoltre i nostri rile­va­tori sfrut­tano la tecno­logia di zero cros­sing che consente di prolun­gare la vita del prodotto.
separator_of

Supporto Hager Bocchiotti

Per te, con te.

Realizza con noi il tuo progetto su misura, confron­tati con i nostri tecnici e porta la qualità in ogni tua instal­la­zione.