Interruttori differenziali puri tipo B e B+
la giusta protezione per ogni applicazione
Assicurano la protezione anche con correnti residue continue o con frequenze fino a 20kHz che possono verificarsi nel caso di carichi con convertitori di frequenza garantendo la massima sicurezza al vostro impianto.
L’impiego negli impianti di apparecchiature contenenti convertitori di frequenza è sempre più diffuso, infatti La norma CEI 64-8 raccomanda, in presenza di carichi che possono generare questo tipo di correnti di dispersione, l’utilizzo di interruttori differenziali tipo B che assicurano un’efficace protezione con ogni tipo di corrente di guasto verso terra.
Campi applicativi
Interruttori differenziali puri tipo B e B+ Hager
La gamma di interruttori differenziali Hager Bocchiotti comprende due soluzioni:
- differenziali tipo B, da utilizzare in caso di elevate correnti di dispersione all'interno del range di frequenze del convertitore ma dove non è necessaria una specifica protezione contro il rischio di incendi. Eventuali interventi intempestivi sono evitati grazie ad una maggiore insensibilità alle frequenze più elevate.
- differenziali tipo B+, da utilizzare dove è necessaria anche una protezione contro il rischio di incendi in presenza di un ampio range di frequenze del convertitore
I differenziali tipo B / B+ assicurano il più elevato livello di protezione che un interruttore differenziale può fornire e sono adatti anche per applicazioni tipiche dei differenziali tipo AC, tipo A e tipo F.
Funzioni e vantaggi
Gli interruttori differenziali puri tipo B presentano le stesse caratteristiche funzionali e i vantaggi che contraddistinguono i prodotti Hager Bocchiotti integrandosi perfettamente dal punto di vista estetico e prestazionale con tutti gli altri interruttori e quadri della gamma.
- Connessione 16mm2 (cavo flessibile) / 25mm2 (cavo rigido)
- Terminali BI-Connect per cavi e barrette
- Coppia di serraggio 3,6Nm
- Morsetti IP2X
- Doppia clip di fissaggio alla guida DIN
- Indicazione posizione aperto-chiuso
- Indicazione intervento differenziale
- Pulsante di prova intervento differenziale
- Porta cartellino FPL integrato
- Accessoriabili con contatto ausiliario MZ201, contatto di allarme MZ202, bobine di apertura MZ203, MZ204, bobine di minima tensione MZ205, MZ206