CUBYKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ WNA401BG
Τιμή
8,77 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Μπεζ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 22 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 24 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζα επίτοιχης τοποθέτησης 5 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 20 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
Διαστάσεις
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος24 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA401BG
CUBYKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση