CUBYKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΚΡΙ WNA401G
Τιμή
8,77 €
/ τμχ
Διατίθεται επίσης σε
Χρώμα προϊόντος - Γκρι
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν έκτακτης ανάγκης 2 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 23 διαθέσιμα προϊόντα -
Μπουτόν 24 διαθέσιμα προϊόντα -
Πρίζες σούκο 13 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 28 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
Διαστάσεις
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος24 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA401G
CUBYKO ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΟΝΟ ΓΚΡΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση