Περισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (6)Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 7 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος12 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2-κατευθύνσεων
-
Τύπος σύνδεσηςΓυρίστε τη βίδα κλειδώματος
-
Με επιχρυσωμένες επαφέςΟχι
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
-
Είδος σύνδεσηςΜε ακροδέκτη Ν, Με plug-in ακροδέκτες
-
ΦωτισμόςΜε μπλε λυχνία LED 230 V, Για φωτισμό
-
ΜπουτόνΌχι
-
ΣήμανσηΧωρίς επιτύπωση
Εξοπλισμός
-
Με φωτισμόΝαί
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA002
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-25
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση