CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IP55 ΓΚΡΙ WNA683
Τιμή
23,29 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν 24 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 23 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδοδιακόπτης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 37 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων3
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων3
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος218 mm
-
Βάθος56 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος65 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
-
Σχετικές σειρέςcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA683
CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΤΡΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IP55 ΓΚΡΙ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-06-11
PDF106,47 kB
Declaration of conformity International 2022-01-10
PDF79,53 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF300,31 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση