CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ IP55 ΛΕΥΚΟ WNE023BG
Τιμή
31,74 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 8 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜονό μπουτόν πίεσης
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
Πίσω εσωτερική πλευράΜατ
Διαστάσεις
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςquickconnect
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP20
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNE023BG
CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΦΩΤΕΙΝΟ ΧΩΝΕΥΤΟ IP55 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση