The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Cubyko IP55
    • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • WUZ697
    EAN
    3250617026970
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Συναρ­μολογού­μενη σειρά - Cubyko IP55
    • Χωνευτής τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • Δείτε περισσότερα

    CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟ 12-24V 0,4mA "I" WUZ697

    Τιμή
    8,50 €
    / τμχ
    8,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟ 12-24V 0,4mA "I"

    WUZ697

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      12 - 24 V
    • Ονομαστική τάση
      24 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      34 mA
    Υλικά
    • Χρώμα
      Κόκκινο
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration WUZ697
    PDF
    RoHS report WUZ697
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WUZ697 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WUZ697

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ697 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ697

      CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟ 12-24V 0,4mA "I"

      PDF
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-10-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WNC002 -
      WNC002
      Τιμή
      22,34 €
      / τμχ
      22,34 €
      / τμχ
    • 2
      WNC166B -
      WNC166B
      Τιμή
      44,09 €
      / τμχ
      44,09 €
      / τμχ
    • 3
      WNC166 -
      WNC166
      Τιμή
      44,09 €
      / τμχ
      44,09 €
      / τμχ
    • 4
      WNC044 - CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΓΚΡΙ
      WNC044
      CUBYKO ΜΠΟΥΤΟΝ ΔΙΠΛΟ ΕΠΙΤΟΙΧΟ IP55 ΓΚΡΙ
    • 5
      WNC003 -
      WNC003
      Τιμή
      22,34 €
      / τμχ
      22,34 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα