WNA045B
Τιμή
42,41 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Λυχνίες διακοπτών / μπουτόν 8 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 25 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ρεύμα στιγμιαίας επαφής10 A
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιπλό μπουτόν
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΔιάφανοΟχι
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
Πίσω εσωτερική πλευράΜατ
Διαστάσεις
-
Ύψος75 mm
-
Πλάτος75 mm
-
Βάθος40 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος12 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Λυχνία ένδειξηΩς εξάρτημα
-
Αριθμός μπουτόν2
-
Τύπος μπουτόνΜονό μπουτόν πίεσης
-
Με επαφή σήματος ανάδρασηςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΓυρίστε τη βίδα κλειδώματος
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA045B
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-25
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση