The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Ελλάδα
  • Επικοινωνία
Εικόνα Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Μενού
    • E-catalogue
    • Λύσεις
    • Για το έργο σας
    • On-line εργαλεία
    • Γνώση και έμπνευση
    • Υποστήριξη
    • Ποιοι είμαστε
    • Download Center
    Λογαριασμός
    • Home
    • Κατάλογος
    • Διακοπτικό υλικό
    • Cubyko IP55
    • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • WUZ691
    EAN
    3250617026918
    Συσκευασία
    10 τμχ
    • Συναρ­μολογού­μενη σειρά - Cubyko IP55
    • Χωνευτής τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • Επίτοιχης τοποθέτησης - Cubyko IP55
    • Δείτε περισσότερα

    CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 0,75mA "L" WUZ691

    Τιμή
    8,50 €
    / τμχ
    8,50 €
    / τμχ
    Προσθήκη σε λίστα
    Προσθήκη σε λίστα

    Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων

    Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων

    Δημιουργία λογαριασμού Συνδεθείτε

    Διαμόρφωση του προϊόντος

    Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.

    Tools de-DE 2025-11-13

    Άνοιγμα εργαλείων

    CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 0,75mA "L"

    WUZ691

    • Τεχνικές ιδιότητες
    • Περιβαλλοντική αξία
    • Τεκμηρίωση
    • Περισσότερα προϊόντα
    Κατεβάστε το φύλλο δεδομένων

    Τεχνικές ιδιότητες

    Τάση
    • Ονομαστική τάση
      230 - 230 V
    • Ονομαστική τάση
      230 V
    Ηλεκτρικό ρεύμα
    • Ονομαστικό ρεύμα IN
      0,4 mA
    Διαστάσεις
    • Ύψος
      25 mm
    • Πλάτος
      11 mm
    • Βάθος
      14 mm
    Ισχύς
    • Κατανάλωση ρεύματος
      0,40 mA
    Υλικά
    • Χρώμα
      Κόκκινο
    Φωτισμός
    • Είδος λαμπτήρα
      LED
    Συχνότητα
    • Συχνότητα
      50 - 50 Hz

    Περιβαλλοντική αξία

    Συμμόρφωση RoHS Ναι
    Σύμφωνο με REACh - Χωρίς SVHC Ναι
    Ελεύθερο αλογόνου (halogen free) Ναι

    Πιστοποιήσεις και έγγραφα

    REACH declaration WUZ691
    PDF
    RoHS report WUZ691
    PDF

    Λήψεις

    • Εικόνα προϊόντος

      Εικόνα WUZ691 | Hager

      Εικόνα προϊόντος WUZ691

    • Φύλλο δεδομένων προϊόντος

      Εικόνα Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ691 | Hager

      Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ691

      CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΕΝΔΕΙΞΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 0,75mA "L"

      PDF
    • Tools

      Εικόνα Tools de-DE 2025-11-13 | Hager

      Tools de-DE 2025-11-13

      URL
    • Declaration of conformity

      Εικόνα Declaration of conformity International 2021-10-27 | Hager

      Declaration of conformity International 2021-10-27

      PDF
      79,01 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-07-29 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-07-29

      PDF
      212,82 kB
      Εικόνα Declaration of conformity en-GB 2026-08-24 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-08-24

      PDF
      164,44 kB
      Εικόνα Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31 | Hager

      Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31

      PDF
      301,70 kB
    Περισσότερα τεκμηρίωση

    Ανακαλύψτε περισσότερα από αυτήν τη σειρά προϊόντων

      5
    • 1
      WUZ698 - CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟ 230V 0,4mA "I"
      WUZ698
      CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΛΕΥΚΟ 230V 0, 4mA "I"
      Τιμή
      8,50 €
      / τμχ
      8,50 €
      / τμχ
    • 2
      WNC160 -
      WNC160
      Τιμή
      16,27 €
      / τμχ
      16,27 €
      / τμχ
    • 3
      WNC161 -
      WNC161
      Τιμή
      16,27 €
      / τμχ
      16,27 €
      / τμχ
    • 4
      WNC042B -
      WNC042B
      Τιμή
      29,33 €
      / τμχ
      29,33 €
      / τμχ
    • 5
      WNC172 - CUBYKO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ IP55 ΓΚΡΙ
      WNC172
      CUBYKO ΠΡΙΖΑ ΣΟΥΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΕΠΙΤΟΙΧΗ ΔΙΠΛΗ ΚΑΘΕΤΗ IP55 ΓΚΡΙ
      Τιμή
      32,81 €
      / τμχ
      32,81 €
      / τμχ

    Προϊόντα και Λύσεις

    • E-catalogue
    • Διανομή ενέργειας
    • Διαχείριση ενέργειας
    • Διαχείριση καλωδίων
    • Αυτοματισμοί κτιρίων
    • Διακοπτικό υλικό
    • Έξυπνo σπίτι

    Επικοινωνία και Υποστήριξη

    • Επικοινωνία
    • FAQs
    • How-to videos
    • On-line Εργαλεία
    • Έντυπα
    • Ακαδημία Hager

    Σχετικά με εμάς

    Οι λύσεις που προσφέρουμε καλύπτουν όλες τις ανάγκες μιας σύγχρονης ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και αφορούν τόσο τη διανομή ηλεκτρικής ενέργειας και τη διαχείριση καλωδίων όσο και τις έξυπνες τεχνολογίες διαχείρισης και ελέγχου κτιριακών εγκαταστάσεων.

    Μάθετε περισσότερα για μάς

    • Πολιτική απορρήτου
    • Cookies
    • Αναφορά προβλήματος

    Hager Hellas A.E.B.E.
    Μάτσα 7
    Κηφισιά 14564
    Ελλάδα