WNC160
Τιμή
16,27 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλαίσια 3 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 23 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα16 A
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)24,1 %
Διαστάσεις
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος76 mm
-
Βάθος63 mm
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
-
Ενσωματωμένο βάθος65 mm
Σύνδεση
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
-
Διατομή αγωγού1,0 - 2,5 mm²
-
Διατομή εύκαπτου αγωγού χωρίς ακροδέκτη και μανδύα1,0 - 2,5 mm²
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
Συνδεσιμότητα
-
Είδος σύνδεσηςplug-in σύνδεσης
-
Με στήριξη με νύχιΟχι
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Εξοπλισμός
-
Πρίζα τύπου συνδέσμου/βύσματοςSCHUKO
-
Περιστρεφόμενο κεντρικό κλείδωμαΟχι
-
Με καπάκιΝαί
-
Με στρογγυλό προστατευτικό ακροδέκτη γείωσηςΟχι
-
Με LED σηματοδότησηςΟχι
-
με κλειδαριάΟχι
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Προεξοπλισμένο μεΠρίζα
Κάλυμμα, πόρτα
-
Τύπος καπακιούΑυτοκλειόμενο αρθρωτό κάλυμμα, μπορεί να συγκρατηθεί στην τελική θέση
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων1
Ασφάλεια
-
Με επαφές ασφαλείαςΝαί
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
Λειτουργίες
-
Με φωτισμό προσανατολισμούΟχι
-
ΦωτιζόμενοΟχι
Αναγνωριστικό (ID)
-
Με αποτύπωμαΟχι
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Product certificate
Product certificate en-GB 2024-03-19
PDF1,39 MB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF111,30 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF239,37 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF305,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση