Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν 20 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 2 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 12 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 7 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Βάθος1 mm
-
Ύψος37 mm
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA690
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-04-25
PDF -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, it-IT, nl-NL, es-ES, pt-PT, pl-PL, sv-SE 2025-09-17
PDF6,02 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2026-04-01
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση