Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Πλαίσια 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Εξαρτήματα εισαγωγής καλωδίων 1 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 23 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RAL7011
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςπλήρης μηχανισμός με πλακίδιο
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος65 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2-κατευθύνσεων
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
Κείμενο
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιακόπτης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNC001
CUBYKO A/R ΕΠΙΤΟΙΧΟΣ IP55 ΓΚΡΙ
PDF -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση