CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IP55 ΛΕΥΚΟ WNA682B
Περισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Μπουτόν 24 διαθέσιμα προϊόντα -
διακόπτης 23 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδοδιακόπτης 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Διακόπτες / Μπουτόν ρολών 4 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 26 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων2
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
Διαστάσεις
-
Αριθμός μονάδων1
-
Ύψος76 mm
-
Πλάτος147 mm
-
Βάθος56 mm
-
Ενσωματωμένο βάθος65 mm
Εξοπλισμός
-
Με είσοδο καλωδίουΝαί
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Θέση τοποθέτησης/σύνδεσηςΟριζόντια
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Παρελκόμενα
-
Με κάλυμμα πλαισίουΝαί
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
-
Σχετικές γκάμες προϊόντωνcubyko
-
Σχετικές σειρέςcubyko
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA682B
CUBYKO ΚΟΥΤΙ ΕΠΙΤΟΙΧΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ IP55 ΛΕΥΚΟ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2019-05-03
PDF262,62 kB -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF115,60 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF315,19 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση