Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Ανακαλύψτε τα
-
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλαίσια 8 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 22 διαθέσιμα προϊόντα
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
-
Ονομαστικό ρεύμα IN10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 V
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
ΥλικόΘερμοπλαστικό
-
ΜεταχείρισηΑκατέργαστο
-
Περιέχει ανακυκλωμένο υλικό (% του συνολικού βάρους του πλαστικού)0
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςΣτοιχείο ελέγχου
Παρελκόμενα
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΣτερέωση με βιδες
Έλεγχοι και ενδείξεις
-
Αριθμός μπουτόν1
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένο βάθος12 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος0
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK08
-
Χρήση σε υψηλότερη κατηγορία IPIP55 με κλειστό κάλυμμα
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2-κατευθύνσεων
-
Τύπος σύνδεσηςΓυρίστε τη βίδα κλειδώματος
Κείμενο
-
Τρόπος εγκατάστασηςΓια βιδωτή στερέωση
-
Είδος σύνδεσηςΜε plug-in ακροδέκτες
-
ΜπουτόνΌχι
Εξοπλισμός
-
Με φωτισμόΟχι
-
Διακόπτης on/offΝαί
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΔιακόπτης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA001B
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-11-10
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Product licence
Product licence en-GB, fr-FR 2013-08-09
PDF191,18 kB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF311,55 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση