CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ WNA033
Τιμή
87,20 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (7)Ανακαλύψτε τα
-
Κουτιά επίτοιχης τοποθέτησης 4 διαθέσιμα προϊόντα -
Πλαίσια 8 διαθέσιμα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 16 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Περισσότερα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Διαστάσεις
-
Πλάτος75 mm
-
Ύψος75 mm
-
Βάθος85 mm
Ασφάλεια
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP55
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ρεύμα διακοπής10 A
Συνθήκες χρήσης
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-15 - 30 °C
Υλικά
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7011
Αρχιτεκτονική
-
Στοιχείο ελέγχου/λειτουργίαςΜπουτόν & περιστροφικός διακόπτης
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNA033
CUBYKO ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΣΥΝΑΡΜ/ΝΟΣ IP55 ΓΚΡΙ
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-09-10
PDF100,05 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF195,73 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF308,88 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση