CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ WNE040BG
Τιμή
30,55 €
/ τμχ
Περισσότερα προϊόντα
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 21 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα10 A
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 60 Hz
Υλικά
-
ΧρώμαΛευκό
-
Κωδικός RAL9010
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΣατινέ φινίρισμα
-
ΥλικόΠολυπροπυλένιο (PP)
Αναγνωριστικό (ID)
-
Διάταξη συναρμολόγησηςμηχανισμό με επένδυση
Συνδεσιμότητα
-
Τρόπος στήριξηςΤοποθέτηση με νύχια, Σύνδεση με βίδες, Στερέωση με βιδες
Διαστάσεις
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος40 mm
Ασφάλεια
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
Σύνδεση
-
Είδος επαφών2-κατευθύνσεων
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNE040BG
CUBYKO A/R ΔΙΠΛΟΣ ΧΩΝΕΥΤΟΣ IP55 ΛΕΥΚΟΣ
PDF -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2021-07-14
PDF119,33 kB
Declaration of conformity en-GB 2025-12-05
PDF253,40 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση