CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V 0,8mA "I" WUZ695
Τιμή
8,50 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση250 - 250 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0
Υλικά
-
ΧρώμαΚόκκινο
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ695
CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟ 230V-0,8mA "I"
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση