CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ LED ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ ΜΠΛΕ 12-24V 2,5mA "I" WUZ692
Τιμή
8,50 €
/ τμχ
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 10 διαθέσιμα προϊόντα
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση24 - 24 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα0,01 A
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ692
CUBYKO ΛΥΧΝΙΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΜΠΛΕ 12-24V
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση