WUZ690
Τιμή
8,50 €
/ τμχ
Διαμόρφωση του προϊόντος
Για την καλύτερη δυνατή εμπειρία, χρησιμοποιήστε μια επιτραπέζια συσκευή, καθώς ορισμένες λειτουργίες ενδέχεται να μην υποστηρίζονται πλήρως σε κινητά ή tablet.
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνΤεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση230 - 230 V
-
Ονομαστική τάση230 V
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα IN0,4 mA
Διαστάσεις
-
Ύψος11 mm
-
Πλάτος25 mm
-
Βάθος14 mm
Ισχύς
-
Κατανάλωση ρεύματος0,40 mA
Υλικά
-
ΧρώμαΜπλε
Φωτισμός
-
Είδος λαμπτήραLED
Συχνότητα
-
Συχνότητα50 - 50 Hz
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WUZ690
Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος el-GR 2026-10-18
PDF -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL -
Declaration of conformity
Declaration of conformity International 2021-10-27
PDF79,01 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-08-24
PDF164,44 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF301,70 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση