CUBYKO KNX ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/2 ΜΠΟΥΤΟΝ WNT332
Διαμόρφωση του προϊόντος
Tools de-DE 2025-11-13
Άνοιγμα εργαλείωνTools de-DE 2025-11-25
Άνοιγμα εργαλείωνΠερισσότερα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Δες τα όλα (22)Συμβατά προϊόντα
-
Κωδικοί 8 διαθέσιμα προϊόντα
Απαραίτητα αξεσουάρ
Κωδικοί
Τεχνικές ιδιότητες
-
ΤοποθέτησηΧωνευτή τοποθέτηση, Επίτοιχη τοποθέτηση
-
Θερμοκρασία λειτουργίας-40 - 30 °C
-
Κατανάλωση ρεύματος bus κατά τη μεταφορά δεδομένων10 mA
-
Τύπος σύνδεσηςΑκροδέκτης plug-in
-
Με θερμοστάτηΟχι
-
Ενσωματωμένο βάθος22 mm
-
Ενσωματωμένα κουτιά με χωνευτό βάθος32 mm
-
Ύψος44 mm
-
Πλάτος45,70 mm
-
Βάθος40,50 mm
-
Αριθμός δυαδικών εισόδων2
-
Με ένδειξη LEDΝαί
-
ΧρώμαΓκρι
-
Κωδικός RALΠαρόμοιο με το RAL 7035
-
ΥλικόDuroplastic
-
Φινίρισμα επιφάνειαςΜατ
-
Με οθόνηΟχι
-
Πλακίδια με θέση επιγραφήςΟχι
-
Σύστημα busKNX
-
Λειτουργίαλειτουργία για χειροκίνητη διακοπτή των αυτόματων λειτουργιών που έχουν ήδη ενεργοποιηθεί
-
Τρόπος εγκατάστασηςΕγκατάσταση σε επιτοίχια ή χωνευτά τοποθετημένα περιβλήματα
-
Περιλαμβάνεται ο σύνδεσμος busΟχι
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Φύλλο δεδομένων προϊόντος
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος WNT332
CUBYKO KNX ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ 2 ΠΛΗΚΤΡΩΝ/2 ΜΠΟΥΤΟΝ
PDF -
Installation manual
Manual for WNT3xx - Cubyko Push button-/Group push button mudule (DE-EN, 2016-11)
Installation manual en-GB, de-DE 2016-12-19
PDF796,43 kB -
Manual
Manual en-GB, de-DE, fr-FR, nl-NL, it-IT, es-ES, sv-SE, pt-PT, pl-PL 2025-09-17
PDF5,48 MB -
KNX product database
ETS Database for WNT3XX
KNX product database en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pt-PT, sv-SE 2020-01-01
KNXPROD616,20 kB -
Application Guide
Application Guide en-GB 2025-12-09
PDF10,79 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button module 1-/2gang with bcu (EN, 2017-04)
Application Guide en-GB 2015-02-09
PDF2,35 MB
Application description ETS for WNT30X-WNT33X - Cubyco push button-/group push button mpdule 1-/2gang with bcu (EN, 2016-12)
Application Guide en-GB 2022-02-22
PDF2,33 MB -
Tools
Tools de-DE 2025-11-13
URL
Tools de-DE 2025-11-25
URL -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-05-04
PDF271,63 kB
Declaration of conformity en-GB 2026-07-29
PDF212,82 kB
Declaration of conformity pl-PL 2026-03-31
PDF310,68 kB