VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ VA36D
EAN
3250616410237
Συσκευασία
1 τμχ
Τιμή
73,38 €
/ τμχ
Συνδεθείτε για να δημιουργήσετε μια λίστα προϊόντων
Πρέπει να είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στο myHager για να δημιουργήσετε λίστες προϊόντων
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Προαιρετικά αξεσουάρ
-
Μπαρέτες, τερματικές συνδέσεις και ακροδέκτες souplex 2 διαθέσιμα προϊόντα -
Βάσεις τερματικών συνδέσεων 3 διαθέσιμα προϊόντα -
Κλειδαριές 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Ορθοστάτες, διατρητές δοκοί και ράγες DIN 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Θήκες εγγράφων 1 διαθέσιμα προϊόντα -
Patch panel για πίνακες 1 διαθέσιμα προϊόντα
Ολοκληρώστε το συστημά σας
Τεχνικές ιδιότητες
Τάση
-
Ονομαστική τάση400 - 400 V
Εγκατάσταση, τοποθέτηση
-
Κατάλληλο για εξωτερική χρήσηΟχι
-
ΤοποθέτησηΕπίτοιχη τοποθέτηση
Ηλεκτρικό ρεύμα
-
Ονομαστικό ρεύμα63 A
Ισχύς
-
Μέγιστη απώλεια ισχύος ανά ερμάριο σε ΔT=20K17 W
Εξοπλισμός
-
Αριθμός ραγών3
-
Αριθμός σειρών3
-
Αριθμός τμήματος σε πλάτος1
-
με κλειδαριάΟχι
-
Διαθέτει τερματικό συνδέσεων ουδέτερουΟχι
-
Έχει πλάκα τοποθέτησηςΝαί
Χωρητικότητα
-
Αριθμός στοιχείων36
-
Αριθμός μισού στοιχείου ακροδεκτών ανά ράγα72
Λειτουργίες
-
Με εισόδους αγωγώνΝαί
Διαστάσεις
-
Ύψος515 mm
-
Πλάτος305 mm
-
Βάθος96,50 mm
-
Αριθμός μονάδων πλάτους12
Κάλυμμα, πόρτα
-
Αριθμός πορτών ερμαρίου1
-
Αριθμός κλειδαριών0
-
Με διάφανη πόρταΟχι
Υλικά
-
ΥλικόΠλαστικό
-
Κωδικός RAL9010
-
ΧρώμαΛευκό
-
Ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολίαΝαί
Ασφάλεια
-
Κλάση προστασίαςΚατηγορία μόνωσης II
-
Αντοχή σε κρούση IKIK07
-
Κατηγορία προστασίας (IP)IP30
-
Τύπος κλειδώματοςΚλείδωμα με κουμπωτή κλειδαριά, χωρίς κλειδαριά
-
Glow wire test750 °C
Περιβαλλοντική αξία
Πιστοποιήσεις και έγγραφα
Λήψεις
-
Εικόνα προϊόντος
-
Product datasheet
Hager Τεχνικό φυλλάδιο προϊόντος VA36D
VOLTA ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ 3X12M ΑΔΙΑΦΑΝΗ ΠΟΡΤΑ
PDF -
Installation manual
Installation manual International 2022-07-07
PDF4,90 MB -
Declaration of conformity
Declaration
Declaration of conformity International 2023-08-16
PDF359,72 kB
Declaration of conformity International 2023-08-07
PDF366,52 kB
Περισσότερα τεκμηρίωση